Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 09 00 000 5363
Grommet 15-16mm
Grommet 15-16mm

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable entry seal, Additional strain relief can be provided by cable ties (max. width 8 mm), Clamping range: 15 ... 16 mm, Thermoplastic, Black
Notes
Compare
Varenummer: 09 00 000 5363
Grommet 15-16mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Tillbehörstyp Kabelingångstätning
  • Tillbehörsbeskrivning Ytterligare dragavlastning kan utföras med buntband (maxbredd 8 mm)
Tekniska egenskaper
  • Klämintervall 15 ... 16 mm
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Termoplast
  • Färg (tillbehör) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 3,02 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 39269097
  • GTIN 5713140002746
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare