RJ45
Filters
  • Řada
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 2000
      49
    • Ha-VIS eCon 3000
      84
    • Ha-VIS eCon 7000
      3
    • Han-Modular®
      1
  • Typ Ethernetu
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      61
    • Full Gigabit Ethernet
      74
    • Gigabitový Ethernet
      2
  • Jmenovité napětí
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      98
    • 48 V DC
      122
    • 54 V DC
      39
  • Celkový počet portů
    Select a value Reset filter
    • 2
      5
    • 3
      4
    • 4
      3
    • 5
      28
    • 6
      23
    • 7
      32
    • 8
      25
    • 9
      2
    • 10
      5
    • 16
      10
  • Provozní teplota
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      106
    • ‌0 ... +55 °C
      31
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP30 V zapojeném stavu
      134
    • IP65 V zapojeném stavu
      3
    • IP67 V zapojeném stavu
      3
137 products (of 137)
1/5
比较
0
排序方式
Filters
0