配套产品
配套产品
型号: 09 06 001 9905
DIN-Power coding pin D20
DIN-Power coding pin D20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码针
适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式底座
热塑性塑料
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 001 9905
DIN-Power coding pin D20
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat DIN 41612
  • Tartozék típusa Kódoló tüske
  • A tartozék leírása Alkalmas a D 20/2 és D 20/4 védőburkolathoz
Verzió
  • Részletek 13 darabot rendeljen kódoló fésűnként
Műszaki jellemzők
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Hőre lágyuló műanyag
  • Szín (kiegészítők) Fekete
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Vasúti osztályozás F1/I2 NFF 16-101/102 szerint
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 500
  • Nettó tömeg
    0,05 g
    0,188 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140010444
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较