配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
1
备件
1
上売/底座
34
型号: 09 20 016 2615
Han A16 Pos M Insert S w/Wire Prot 17-32
Han A16 Pos M Insert S w/Wire Prot 17-32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 32 A
插针: 32
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 20 016 2615
Han A16 Pos M Insert S w/Wire Prot 17-32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
1
备件
1
上売/底座
34
产品详情
Identificação
  • Categoria 插芯
  • Série Han A®
  • Especificação Marcação contínua
Versão
  • Método de terminação 螺栓接线
  • Gênero 公头
  • Tamanho 32 A
  • Com proteção para cabo
  • Número de Pólos 32
  • contato terra
  • Identificação do contato 17 ... 32
  • Detalhes 您需要两个插芯以完全组装!
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão Nominal 250 V
  • Tensão nominal de impulso 4 kV
  • Grau de poluição 3
  • Tensão nominal conforme UL 600 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 1 mΩ
  • Torque de aperto
    ‌0.5 Nm 插针螺钉M3
    ‌0.5 Nm M3固定螺栓
    ‌0.8 Nm
  • Recommended screw driver PH1
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) 聚碳酸酯 (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (contatos) 铜合金
  • Superfície (contatos) 镀银
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exceções RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Status ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 66 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140039834
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han A®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较