用于 Dunker EC 驱动器的连接电缆
Filters
  • 应用领域
    Select a value Reset filter
    • 用于制动闸连接
      2
    • 用于混合功能
      5
    • 用于编码器连接
      2
    • 用于马达连接
      4
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x 0.5 mm²
      1
    • 2x 0.5 mm²
      1
    • 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
      3
    • 4x 2.5 mm²
      2
    • 4x 4.0 mm²
      2
    • 6x 2x 0.25 mm²
      2
    • CH [>2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
      2
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 针
      2
    • 12 针
      2
    • 4 针
      2
    • 6 针
      2
    • 7 针
      2
    • LP 14 + 3 针
      1
    • M16
      6
    • M17
      2
    • M23
      2
    • 母头
      8
    • 母头 弯式
      2
    • 线端套筒
      2
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 针
      3
    • LD 7 针
      1
    • LP 14 + 7 针
      2
    • LP 14 针
      2
    • LP 3 针
      3
    • M16
      3
    • 母头
      3
    • 线端套筒
      2
  • 特点
    Select a value Reset filter
    • 兼容拖动链
      7
    • 绞线
      6
    • 高度灵活性
      7
  • 原件
    Select a value Reset filter
    • 电缆组装
      5
比较
0
排序方式
Filters
0