配套产品
配套产品 新
饰品
4
型号: 09 55 266 6816 741
15p ANG LP M PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs
15p ANG LP M PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 266 6816 741
15p ANG LP M PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identificatie 标准
  • Element Connector
  • Specificatie Low-profile
  • Beschrijving van het contact
    冲压
    弯式
Versie
  • Aansluitmethode 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Geslacht 公头
  • Grootte D-Sub 2
  • Verbindingstype 主板到子插件板
  • Aantal contacten 15
  • Vergrendelingstype 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
  • Pakketinhoud 每卷 160 个
Technische eigenschappen
  • Afstand tussen rijen 2.84 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2.76 mm
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand > 5 x 109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 25 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
  • Insteekkracht ≤ 50 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Prestatieniveau
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ≥1.6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging 无
  • Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    液晶聚合物 (LCP)
    外壳:钢、镀镍
  • Kleur (insteekstuk) 黑色
  • Materiaal (contacten)
    铜合金
    接地:压铸锌
  • Oppervlak (contacten) 镍表面镀贵金属
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen 不包含
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 2.621 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140218932
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469