登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
09 55 215 6622 741
型号: 09 55 215 6622 741
15p STR FE PL2_4-40 SL_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Złącze
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Prąd znamionowy: 5 A
Żeński
Rozmiar: D-Sub 2
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP), Muszla: mosiądz, niklowany
Czarny
Kontakty: 15
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 215 6622 741
15p STR FE PL2_4-40 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
D-Sub
Identyfikacja
Standard
Element
Złącze
Opis kontaktu
Wybijane
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Rozmiar
D-Sub 2
Typ połącznia
Motherboard do daughtercard
Mezzanine
Liczba kontaktów
15
Typ blokowania
Kołnierz mocujący z dopasowaną śrubą blokującą 4-40 UNC
Zawartość opakowania
140 sztuk na rolce
Charakterystyka techniczna
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2,74 mm
Prąd znamionowy
5 A
Odstęp izolacyjny
≥ 1 mm
Długość drogi upływu
≥ 1 mm
Rezystancja izolacji
> 5 x 10
9
Ω
Rezystancja styku
≤ 25 mΩ
Moment dokręcający
≤0,4 Nm Śruba blokująca
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240 °C dla 30 s)
Siła łączenia
≤ 50 N
Siła wycofania
≥ 4,5 N
≤ 33 N
Klasa właściwości
2
zgodnie z CECC 75301-802
Ilość łączeń
≥ 250
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grubość PCB
≥1,6 mm
Wysokość instalacji
6,35 mm
Hot plugging
Nie
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Muszla: mosiądz, niklowany
Kolor (wkład)
Czarny
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
1.600 g
Kraj pochodzenia
Wietnam
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140069275
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (duński)
PDF (Czeski)
PDF (Francuski)
PDF (Niemiecki)
PDF (Hiszpański)
PDF (Japoński)
PDF (Włoski)
PDF (Koreański)
PDF (Polski)
PDF (szwedzki)
PDF (holenderski)
PDF (turecki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angielski)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found