登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
...
Conectores de placa para cabo
Conectores para potência e sinal
09 55 229 7811 741
型号: 09 55 229 7811 741
15p STR MA PL3_M3 nut_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 229 7811 741
15p STR MA PL3_M3 nut_Reel_140 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
D-Sub
Identificação
Padrão
Elemento
Conector
Descrição do contato
Estampado
Reto
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Gênero
Macho
Tamanho
D-Sub 2
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha
Mezanino
Número de Pólos
15
Tipo de trava
Mesa de fixação com rosca M3
Conteúdo da embalagem
140 peças em rolo
Características técnicas
Espaçador de contato (lado da terminação)
2,74 mm
Corrente Nominal
5 A
Distância de folga
≥ 1 mm
Distância de escoamento
≥ 1 mm
Resistência de isolamento
> 5 x 10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 25 mΩ
Torque de aperto
≤0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 30 s)
Força de inserção
≤ 50 N
Força de retirada
≥ 4,5 N
≤ 33 N
Nível de desempenho
3
Ciclos de conexão
≥ 50
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Espessura do PCB
≥1,6 mm
Altura de instalação
6,35 mm
Hot plugging
Não
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriedades do material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Concha: aço, niquelado
Cor (inserto)
Preto
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
1.600 g
País de origem
Vietnã
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140069404
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05