配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 99 000 0621
crimp set BC/FC1/har-bus 64
crimp set BC/FC1/har-bus 64

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接插芯
用于单针, BC / FC 1 / har-bus® 64
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm² 用于BC针 0.09 ... 0.25 mm² 用于FC 1插针
注释
比较
型号: 09 99 000 0621
crimp set BC/FC1/har-bus 64
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Ferramentas
  • Série DIN 41612
  • Tipo de ferramenta Inserto de crimpagem
  • Descrição da ferramenta
    para contatos individuais
    BC / FC 1 / har-bus® 64
Versão
  • Conteúdo da embalagem Cada jogo contém localizador e peça superior e inferior do inserto de crimpagem
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor
    0,09 ... 0,5 mm² para contatos BC
    0,09 ... 0,25 mm² para contatos FC 1
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 86,5 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 82073010
  • GTIN 5713140107342
  • eCl@ss 21.043.852,00
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较