配套产品
配套产品
Tools
1
设备端 / 面板馈通
1
型号: 20 82 600 1100
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 10m
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A  10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 20 82 600 1100
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Identification
  • Category System cabling
  • Series preLink®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1 preLink®
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 406 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140242531
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较