配套产品
配套产品
Accessories
2
型号: 09 55 329 6812 741
25p STR MA PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs
25p STR MA PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 329 6812 741
25p STR MA PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
产品详情
Identificação
  • Categoria 连接器
  • Série D-Sub
  • Identificação 标准
  • Elemento 连接器
  • Descrição do contato
    冲压
    直式
Versão
  • Método de terminação 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Gênero 公头
  • Tamanho D-Sub 3
  • Tipo de conexão
    主板到子插件板
    堆栈
  • Número de Pólos 25
  • Tipo de trava 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
  • Conteúdo da embalagem 每卷 140 个
Características técnicas
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2.76 mm
  • Corrente Nominal ‌ 5 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento > 5 x 109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 25 mΩ
  • Torque de aperto ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
  • Força de inserção ≤ 83 N
  • Força de retirada
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Nível de desempenho
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ≥1.6 mm
  • Altura de instalação ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    液晶聚合物 (LCP)
    外壳:钢、镀镍
  • Cor (inserto) 黑色
  • Material (contatos) 铜合金
  • Superfície (contatos) 镍表面镀贵金属
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 不包含
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1,950 g
  • País de origem 越南
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140069909
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469