登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs câble à cartes
Connecteurs de puissance et signal
09 55 329 6811 741
型号: 09 55 329 6811 741
25p STR MA PL2_M3 nut_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 329 6811 741
25p STR MA PL2_M3 nut_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
D-Sub
Identification
Standard
Elément
Connecteur
Description du contact
Estampé
Droit
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Genre
Mâle
Taille
D-Sub 3
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Mezzanine
Nombre de contacts
25
Type de verrouillage
Bride de fixation filetée M3
Contenu du kit
140 pièces sur bobine
Données techniques
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,76 mm
Intensité nominale
5 A
Distance d'isolement
≥ 1 mm
Ligne de fuite
≥ 1 mm
Résistance d'isolement
> 5 x 10
9
Ω
Résistance de contact
≤ 25 mΩ
Couple de serrage
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Limite de température
-55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 30 s)
Force d'insertion
≤ 83 N
Force d'arrachement
≥ 7,8 N
≤ 56 N
Classe de performance
2
符合 CECC 75301-802 标准
Cycles de connexion
≥ 250
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Épaisseur du circuit imprimé
≥1,6 mm
Hauteur d'assemblage
6.35 mm
Hot plugging
无
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
液晶聚合物 (LCP)
外壳:钢、镀镍
Couleur (d'insert)
黑色
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀贵金属
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
不包含
Spécifications et homologations
Spécifications
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
1.950 g
Pays d'origine
Vietnam
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140069893
eCl@ss
27440214 Coupleur D-Sub
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05