配套产品
配套产品
饰品
2
型号: 09 55 369 6811 741
25p STR MA PL2_pin_M3 nut_Reel_140 pcs
25p STR MA PL2_pin_M3 nut_Reel_140 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 369 6811 741
25p STR MA PL2_pin_M3 nut_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação Padrão
  • Elemento Conector
  • Descrição do contato
    Estampado
    Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
  • Gênero Mâle
  • Tamanho D-Sub 3
  • Tipo de conexão
    Carte mère à carte fille
    Mezzanine
  • Número de Pólos 25
  • Fixação do PCB Avec harpons de masse
  • Tipo de trava Mesa de fixação com rosca M3
  • Conteúdo da embalagem 140 pièces sur bobine
Características técnicas
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,76 mm
  • Corrente Nominal ‌ 5 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento > 5 x 109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 25 mΩ
  • Torque de aperto ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 30 s)
  • Força de inserção ≤ 83 N
  • Força de retirada
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Nível de desempenho
    2
    selon CECC 75301-802
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ≥1,6 mm
  • Altura de instalação ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging Non
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Polymère à cristaux liquides (LCP)
    Corps : acier, nickelé
  • Cor (inserto) Noir
  • Material (contatos) Alliage de cuivre
  • Superfície (contatos) Métal noble sur Ni
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • Status ELV normes
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Non contenu
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Non contenu
  • Substâncias REACH SVHC Non contenu
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Non contenu
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.950 g
  • País de origem Vietnã
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140070318
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469