myHARTING Login
コンフィギュレータ
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
該当データなし
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
...
基板対ケーブルコネクタ
電力および信号用コネクタ
09 64 422 7245
部品番号: 09 64 422 7245
37 way Straight Male 3,9k SBClip4
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
コネクタ
ウェーブ半田付け端子
定格電流: 7.5 A
オス
サイズ: D-Sub 4
サーモプラスチック製 (PCT), メッキスチール
Cフィルター 3900 pF ±20% @ ≤100 V
コンタクト: 37
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni
ノート
Compare
部品番号: 09 64 422 7245
37 way Straight Male 3,9k SBClip4
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
D-Sub
名称
フィルター
エレメント
コネクタ
コンタクトの説明
切削
ストレート型
バージョン
結線方式
ウェーブ半田付け端子
ジェンダー
オス
サイズ
D-Sub 4
フィルター
Cフィルター 3900 pF ±20% @ ≤100 V
コンタクト数
37
PCB固定
簡易ロック付き
ロックタイプ
ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
技術的特性
定格電流
7.5 A
絶縁抵抗
>10
9
Ω
接触抵抗
≤ 10 mΩ
締付けトルク
≤0.6 Nm メスネジロック
使用温度範囲
-20 ... +125 °C
パフォーマンスレベル
2
CECC 75301-802に準拠
嵌合回数
≥ 250
Hot plugging
いいえ
材質
材質 (インサート)
サーモプラスチック製 (PCT)
メッキスチール
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
仕様
DIN 41652
商用データ
梱包寸法
25
正味重量
32.57 g
原産国
チェコ
欧州関税番号
85322400
GTIN
5713140217003
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
IGES
STEP
WRL
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
PCB Multi ECAD Data
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare