登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
7/8ʺ
21 34 990 0495 075
型号: 21 34 990 0495 075
7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 990 0495 075
7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 7,5m
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
Kabeltyp
4x1,5mm² PVC grey
Złącze 1
7/8 4pole female angled overm unshld
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe 7/8ʺ
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Złącze 1
7/8ʺ
Żeński Kątowy
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
7,5 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4x 1,5 mm²
Liczba kontaktów
4
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
Szary
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
889,5 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140146839
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found