配套产品
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
1
型号: 21 34 990 0598 075
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 7,5m
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 990 0598 075
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder 7/8ʺ
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    7/8ʺ
    Buchse gewinkelt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 7.5 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau
    5x 1.5 mm²
    接地
  • Kontaktanzahl 5
  • Anzahl Powerkontakte 4
  • Anzahl Spezialkontakte 1x PE-Kontakt
  • Spezifikation der Spezialkontakte PE-Kontakt
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (聚氨酯)
  • Farbe Kabel 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-Ausnahmen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
  • ECHA SCIP Nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 871,5 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140146983
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600