Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
系统电缆
52
Part number: 21 34 740 0571 005
7/8 Cable Assembly
7/8 Cable Assembly

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Panelgennemføring
Med ledere, til samling foran
‌50 cm
Notes
Compare
Part number: 21 34 740 0571 005
7/8 Cable Assembly
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
系统电缆
52
Product Details
标识
  • 类别 Konnektorer
  • 系列 Cirkulære konnektorer 7/8ʺ
  • 原件 Panelgennemføring
  • 规格
    Med ledere
    til samling foran
版本
  • 公母类型 Male
  • 屏蔽 Uafskærmet
  • 针数 5
  • 电源针数 4
  • 特殊插针数 1x PE-kontakt
  • 特殊插针规格 PE-kontakt
  • 锁定类型 Skruelåsning
技术参数
  • 导体截面积 1 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 18
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压相-地 230 V
  • 额定电圧相-相 400 V
  • 额定脉沖电压 4,8 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • 导体长度 ‌ 50 cm
材料特性
  • 材料(插芯) Termoplastisk polyurethan (TPU)
  • 材料(插针) Messing
  • 表面(插针) Au over Ni Koblingsside
  • 材料 (上壳/底座) Kobber-zinklegering
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS 豁免 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV 状态 overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Ikke indeholdt
  • REACH 附件 XIV 物质 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 物质 Ja
  • REACH SVHC 物质 Bly
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质
    Bly
    Nikkel
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 88.6 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140224636
  • eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare