配套产品
配套产品
型号: 61 02 201 0211 00
7/8" m 4p screw 6-8mm str
7/8" m 4p screw 6-8mm str

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
聚酰胺 (PA), 热塑性聚氨酯 (TPU)
插针: 4
导体截面积: 1.5 mm²
额定电流: ‌9 A
聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
螺钉锁扣
注释
比较
型号: 61 02 201 0211 00
7/8" m 4p screw 6-8mm str
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors 7/8ʺ
  • Element Cable connector
  • Specificație Straight
Versiune
  • Gen Male
  • Număr de contacte 4
  • Tip blocare Screw locking
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1.5 mm²
  • Curent nominal ‌ 9 A
  • Tensiune nominală 300 V
  • Tensiune de impuls nominală 4 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III (protection by low voltage)
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Temperatura de limitare -25 ... +85 °C
  • Diametru cablu 6 ... 8 mm
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Polyamide (PA)
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Material (carcasă/priză) Polybutylene terephthalate (PBT)
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC
    Lead
    Imidazolidine-2-thione
  • Număr ECHA SCIP dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140224629
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413