矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
19 00 000 5072
型号: 19 00 000 5072
Blindstopfen M32x1,5 - Metall
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
盲孔封圈
带O形圈
M32
扳手规格: 35
金属
注释
比较
型号: 19 00 000 5072
Blindstopfen M32x1,5 - Metall
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
盲孔封圈
附件介绍
带O形圈
技术参数
扳手规格
35
尺寸
M32
跨角宽度
40.4 mm
材料特性
材料(附件)
Metal
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
商业数据
包装尺寸
10
净重
24.65 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
74122000
GTIN
5713140123687
eCl@ss
27140805 封闭元件电缆接头
ETIM
EC000032
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts