配套产品
配套产品
型号: 09 37 000 5104
Acces. Cable Clamp Metal PG 21
Acces. Cable Clamp Metal PG 21

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
Pg 21
材料(电缆接头): 金属
扳手规格: 30
注释
比较
型号: 09 37 000 5104
Acces. Cable Clamp Metal PG 21
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria アクセサリー
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® M
  • Tipo di accessorio ケーブルグランド
Dettagli tecnici
  • Misura chiave 30
  • Taglia Pg 21
材質
  • 材質(ケーブルグランド) メタル
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Peso netto 43.45 g
  • Paese di origine ドイツ
  • Codice doganale europeo 74122000
  • GTIN 5713140055032
  • eCl@ss 27,140,801.00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431