配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5168
ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC PG 21
ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC PG 21

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
带有应力消除
Pg 21
材料(电缆接头): 热塑性塑料 RAL 7032(卵石灰)
IP68
扳手规格: 30
注释
比较
型号: 09 00 000 5168
ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC PG 21
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable gland
  • Description of the accessory With strain relief
Technical characteristics
  • Wrench size 30
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Size Pg 21
  • Width across corners 46 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Thermoplastic
  • Colour (cable gland) RAL 7032 (pebble grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 20 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140002043
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较