Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Aksesuarlar
Kablo rakorları
09 00 000 5119
型号: 09 00 000 5119
ACCES. METAL CABLE SEAL NORMAL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
带简单密封圈
注释
比较
型号: 09 00 000 5119
ACCES. METAL CABLE SEAL NORMAL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Aksesuarlar
Aksesuar tipi
Kablo rakoru
Aksesuarın açıklaması
Basit contalı
Teknik özellikler
Anahtar Boyu
54
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
Boyut
Pg 42
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo rakorları)
Metal
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
31,78 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
84849000
GTIN
5713140001916
eCl@ss
27.140.807,00
ETIM
EC003608
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found