登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Příslušenství
Další příslušenství
09 00 000 5339
型号: 09 00 000 5339
ACCES. STRAIN RELIEF ANGLED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
应力消除紧固夹
弯式
带 2 个 M3螺栓的应力消除紧固夹, 带垫片的M4固定螺钉
注释
比较
型号: 09 00 000 5339
ACCES. STRAIN RELIEF ANGLED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Typ příslušenství
Třmen pro odlehčení tahu
Popis příslušenství
Úhlové provedení
Verze
Obsah balení
Příchytka pro odlehčení tahu s 2 šrouby M3
Upevňovací šroub M4 s podložkou
Technické vlastnosti
Upínací rozsah
9 ... 19 mm
Vlastnosti materiálu
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
13,7 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140002579
eCl@ss
27.440.392,00
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts