登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Aksesuarlar
Kablo rakorları
09 00 000 5090
型号: 09 00 000 5090
ACCES. UNI SEAL GREEN PG 21
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
Pg 21
夹持范围: 7 ... 10.5 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 30
注释
比较
型号: 09 00 000 5090
ACCES. UNI SEAL GREEN PG 21
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
附件
Aksesuar tipi
电缆紧固件
技术参数
拧紧力矩
≤15 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
Anahtar Boyu
30
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +130 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP68
Boyut
Pg 21
夹持范围
7 ... 10.5 mm
材料特性
材料(电缆接头)
金属
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
ECHA SCIP 编号
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
67.2 g
Menşei ülkesi
德国
Avrupa gümrük tarife numarası
74122000
GTIN
5713140001718
eCl@ss
27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found