矩形连接器
...
附件
适配器
09 20 000 9962
型号: 09 20 000 9962
Adapterstutzen Han 3A - 13,5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
用于马达连接
尺寸: Pg 13.5
适配器: Han A
®
注释
比较
型号: 09 20 000 9962
Adapterstutzen Han 3A - 13,5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Typ příslušenství
Adaptér
Popis příslušenství
Pro připojení motoru
Adaptér pro
Han A
®
Technické vlastnosti
Velikost
Pg 13,5
Vlastnosti materiálu
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
90 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140038264
eCl@ss
27.440.201,00
UNSPSC 24.0
39121469
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found