Utensili a crimpare elettrici
Filters
  • 工具类型
    Select a value Reset filter
    • HARTING气动压接工具
      2
    • 手动液压压接工具
      2
    • 电池压接工具套装
      1
    • 电池液压工具
      2
  • 工具介绍
    Select a value Reset filter
    • D-Sub
      1
    • Han D®: 0.14 ... 2.5 mm²
      1
    • Han D®:0.14 ... 1.5 mm²(范围 0.14 ... 0.37 mm²,仅适用于插针 09 15 000 6104/6204 和 09 15 000 6124/6224)
      1
    • Han E®: 0.14 ... 4 mm²
      1
    • Han E®: 0.5 ... 4 mm²
      1
    • Han® C: 1.5 ... 10 mm²
      1
    • Han® C: 1.5 ... 4 mm²
      1
    • Han® ORV3 power: 4 ... 10 mm²
      1
    • 压力120 kN
      2
    • 压力60 kN
      2
    • 用于车削公针和母针
      1
    • 符合 DIN 46235 标准的压接模具,压入宽度为 10 ... 14 mm
      2
    • 符合 DIN 46235 标准的压接模具,压入宽度为 9 mm
      2
    • 符合MIL 22 520/2-01的4锯齿压接
      1
  • Alkalmazási terület
    Select a value Reset filter
    • 建议用于现场应用
      3
    • 建议用于生产线
      2
    • 建议用于生产线中的固定式用途
      2
    • 每年最多 50,000 次压接操作
      1
7 products (of 7)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0