登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
PCB 连接器
B23
21 94 339 1900
型号: 21 94 339 1900
B23 Print receptacle male PCB
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB连接器
符合 IEC 61076-2-118 标准的 B 类应用
公头, 母头
波峰焊接接线方式, 焊接接线
聚酰胺 (PA)
插针: 9
铜合金 镍表面镀金
锌合金
卡口锁紧
防护等级: IP65 / IP67 锁定状态
注释
比较
型号: 21 94 339 1900
B23 Print receptacle male PCB
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
圆形连接器 B23
原件
PCB连接器
规格
符合 IEC 61076-2-118 标准的 B 类应用
特点
电源:带焊接端子的公插针
数据:带导体的母插针
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
焊接接线
公母类型
公头
母头
尺寸
B23
屏蔽
屏蔽
针数
9
数据插针
4
电源针数
4
特殊插针数
1x 接地针
特殊插针规格
接地针
锁定类型
卡口锁紧
详细资料
不允许在负载和/或电压下连接/断开。
断开时连接器不得带电。
只能由熟练人员安装。
技术参数
污染等级
2
额定电流
4 A
额定电压
50 V
额定脉沖电压
0.8 kV
额定电流(电源)
26 A
额定电压(电源)
50 V
额定脉沖电压(电源)
1.5 kV
额定电流符合 UL(电源)
26 A
额定电压符合 UL(电源)
50 V
额定电流符合 CSA(电源)
26 A
额定电压符合 CSA(电源)
50 V
极限温度
-30 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 锁定状态
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金
材料 (上壳/底座)
锌合金
表面(上壳/底座)
镀镍
材料(密封件)
NBR
颜色(密封件)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-2-118
UL / CSA
UL 2237 / 2238 正在准备当中
商业数据
包装尺寸
10
净重
65.53 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140494626
eCl@ss
27440110 圆形连接器,安装(PCB)
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found