登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
44
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Board to cable konektory
Napájecí a signálové konektory
09 15 100 0301
型号: 09 15 100 0301
Base M23 HBM frontal 2,7mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
正面安装
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0301
Base M23 HBM frontal 2,7mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
44
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada
Kruhové konektory M23
Identifikace
Signal
Typ krytu
Průchozí kryt do panelu
Popis krytu
Montáž na přední stranu
Verze
Velikost
M23
Upevnění
Upevňovací otvor 4× 2,7 mm
Způsob zajišťování
Šroubové zajišťování
Rychloupínací systém ComLock
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67 V zajištěném stavu
IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zajištěném stavu
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Slitina mědi a zinku
Povrch (kryt)
Niklováno
Materiál (těsnění)
NBR
Barva (těsnění)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Obchodní údaje
Velikost balení
5
Hmotnost netto
8,667 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140162907
eCl@ss
27.440.224,00
ETIM
EC003556
UNSPSC 24.0
39121405
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors