Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 88 720 0008 0150
Brakecbl. Dunker LPBr1 1,5m HD
Brakecbl. Dunker LPBr1 1,5m HD

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Odolné proti olejům, Bezhalogenové, Bez silikonu
Délka kabelu: 1.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 88 720 0008 0150
Brakecbl. Dunker LPBr1 1,5m HD
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 Dutinky
  • Konektor 2
    M16
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
    6 pólů
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Odolné proti olejům
    Bezhalogenové
    Bez silikonu
  • Vlastnosti
    Vysoceohebný
    Vhodný pro vlečné řetězy
Verze
  • Délka kabelu 1,5 m
  • Uspořádání vodičů 1× 2× 0,5 mm²
  • Oblast použití Pro připojení zádržné brzdy
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí 60 V DC
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota
    -20 ... +80 °C Bez pohybu
    -20 ... +80 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60332-1 Ohnivzdornost
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 145 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140275454
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte