登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kundanpassade lösningar
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Förbindningskablar för ebm-papst EC drivsystem
61 88 720 0018 0050
型号: 61 88 720 0018 0050
Brakecbl. Papst LPBr2 0,5m HD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0018 0050
Brakecbl. Papst LPBr2 0,5m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
ledare och hylsor
Kontaktdon 2
Circulär (hona) 9-stift
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
Oljetålig
Halogenfri
Silikonfri
Funktioner
Mycket flexibel
Kompatibel med släpkedja
Version
Kabellängd
0,5 m
Ledarstruktur
1x 2x 0,5 mm²
Applikationsområde
för fasthållning av bromsförbindning
Förbindningsdata
Märkspänning
60 V DC
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-20 ... +80 °C orörd
-20 ... +80 °C flyttad
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Grå
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60332-1 Flamsäkerhet
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140274785
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found