Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 61 88 720 0018 0150
Brakecbl. Papst LPBr2 1,5m HD
Brakecbl. Papst LPBr2 1,5m HD

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
ölbeständig, halogenfrei, silikonfrei
Kabellänge: 1,5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 61 88 720 0018 0150
Brakecbl. Papst LPBr2 1,5m HD
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 Aderendhülsen
  • Steckverbinder 2 Rund (Buchse) 9-polig
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    ölbeständig
    halogenfrei
    silikonfrei
  • Merkmale
    hochflexibel
    Schleppkettenfähig
Ausführung
  • Kabellänge 1,5 m
  • Adernaufbau 1x 2x 0,5 mm²
  • Anwendungsgebiet für Anschlussleitung Haltebremse
Anschlussdaten
  • Nennspannung 60 V DC
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur
    -20 ... +80 °C unbewegt
    -20 ... +80 °C bewegt
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel grau
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 110 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140274792
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen