配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0017 0150
Brakecbl. Papst LPBr2 1,5m
Brakecbl. Papst LPBr2 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0017 0150
Brakecbl. Papst LPBr2 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 线端套筒
  • 连接器2 圆型(母头)9 针
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    非常防油
    无硅
  • 特点 绞线
版本
  • 电缆长度 1.5 m
  • 芯结构 2x 0.5 mm²
  • 应用领域 用于制动闸连接
接线数据
  • 额定电压 60 V DC
技术参数
  • 极限温度
    -20 ... +80 °C 未移动
    -5 ... +80 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Gri
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS 豁免 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV 状态 muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 İçermez
  • REACH 附件 XIV 物质 İçermez
  • REACH SVHC 物质 Evet
  • REACH SVHC 物质 Kurşun
  • 加州 65 号提案物质 Evet
  • 加州 65 号提案物质 Kurşun
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1 Alev geciktirme
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140274747
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较