配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0018 0300
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m HD
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m HD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0018 0300
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 Kablo uç yüksükleri
  • Konnektör 2 Yuvarlak (dişi) 9 pimli
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Yağa dayanıklı
    Halojensiz
    Silikon içermez
  • Özellikler
    Son derece esnek
    Sürükleme zinciri uyumlu
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 3 m
  • Damar yapısı 1x 2x 0,5 mm²
  • Uygulama Alanı fren bağlantısını tutmak için
Sonlandırma verileri
  • Nominal gerilim 60 V DC
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması
    -20 ... +80 °C etkilenmemiş
    -20 ... +80 °C taşındı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Gri
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60332-1 Alev geciktirme
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 160 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140274808
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较