登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Interfaces de operador
Accesorios
09 45 453 1604
型号: 09 45 453 1604
Button cap red
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
按钮帽
扁平组装
红色
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
型号: 09 45 453 1604
Button cap red
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Interfaces de operador
Serie
har
-button
Tipo de accesorio
Cubierta con botón
Descripción del accesorio
Conjunto plano
Versión
Diámetro del agujero de montaje
22,3 mm
Propiedades del material
Color (accesorios)
Rojo
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 508 NKCR2.E534795
CSA 22.2 No. 14-18 NKCR8.E534795
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140449367
eCl@ss
27.371.207,00
ETIM
EC002040
UNSPSC 24.0
39122221
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found