配套产品
配套产品
型号: 19 44 000 5083
Cable Gland M25 9-17 mm Stainless Steel
Cable Gland M25 9-17 mm Stainless Steel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M25
夹持范围: 9 ... 17 mm
材料(电缆接头): 不锈钢
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 44 000 5083
Cable Gland M25 9-17 mm Stainless Steel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han-INOX®
  • アクセサリータイプ ケーブルグランド
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +100 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP68
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
  • サイズ M25
  • クランプ可能範囲 9 ... 17 mm
材質
  • 材質(ケーブルグランド) ステンレススチール
  • 材質 (クランプリング) ポリアミド (PA)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 56 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 73072910
  • GTIN 5713140193185
  • eCl@ss 27,140,801.00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较