Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 19 44 000 5085
Cable Gland M40 16-28 mm Stainless Steel
Cable Gland M40 16-28 mm Stainless Steel

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Presetupă cablu
M40
Gama de sisteme de prindere cu cleme: 16 ... 28 mm
Material (presetupe cablu): Oţel inoxidabil
Material (inel de strângere / de fixare): Poliamidă (PA)
IP68, IP69 / IPX9K conform ISO 20653
Note
Comparați
Număr articol: 19 44 000 5085
Cable Gland M40 16-28 mm Stainless Steel
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada krytů Han-INOX®
  • Typ příslušenství Kabelová vývodka
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +100 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP68
    IP69/IPX9K podle ISO 20653
  • Velikost M40
  • Upínací rozsah 16 ... 28 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabelové vývodky) Nerezová ocel
  • Materiál (svěrací objímka) Polyamid (PA)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 160 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 73072910
  • GTIN 5713140193192
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați