矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
19 12 000 5156
型号: 19 12 000 5156
Cable Sealing themopl. M25x1.5 6.5-9,5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
用于上壳, 用于线对线连接底座
夹持范围: 6.5 ... 9.5 mm
注释
比较
型号: 19 12 000 5156
Cable Sealing themopl. M25x1.5 6.5-9,5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han-Compact®
附件种类
电缆紧固件
附件介绍
用于上壳
用于线对线连接底座
技术参数
拧紧力矩
≤6 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
扳手规格
30
极限温度
-40 ... +100 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
尺寸
M25
夹持范围
6.5 ... 9.5 mm
材料特性
材料(电缆接头)
热塑性塑料
颜色(电缆紧固件)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
10
净重
8 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
39174000
GTIN
5713140124059
eCl@ss
27140807 附加组件 电缆接头
ETIM
EC003608
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q