登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
...
Accessoires
Presse-étoupes
19 00 000 5184
型号: 19 00 000 5184
Cable clamp M20, 10-14mm,plastic, IP 68
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M20
夹持范围: 10 ... 14 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 7035 (浅灰色)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 27
注释
比较
型号: 19 00 000 5184
Cable clamp M20, 10-14mm,plastic, IP 68
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Accessoires
Séries de capots/embases
Han
®
CGM-P
Type d'accessoire
Presse-étoupe
Données techniques
Couple de serrage
≤4,5 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés)
Taille de clé
27
Limite de température
-40 ... +100 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Taille
M20
Plage de serrage
10 ... 14 mm
Largeur des angles de d'ouverture
29,8 mm
Propriétés du matériau
Matériaux (presse-étoupes)
Polyamide (PA)
Couleur (presse-étoupe)
RAL 7035 (gris clair)
Matériau (joint)
NBR
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 514B QCRV.E479780
CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Homologations
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
10
Poids net
128,7 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
39174000
GTIN
5713140123915
eCl@ss
27140801 Presse-étoupe (installation électrique)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found