配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5192
Cable clamp M25, 13-18mm, plastic, IP 68
Cable clamp M25, 13-18mm, plastic, IP 68

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M25
夹持范围: 13 ... 18 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 7035 (浅灰色)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 33
注释
比较
型号: 19 00 000 5192
Cable clamp M25, 13-18mm, plastic, IP 68
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Series van de kappen/behuizingen Han® CGM-P
  • Type accessoire Kabelwartel
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ≤5 Nm (afhankelijk van de kabel en de afdichting dat wordt gebruikt)
  • Sleutelmaat 33
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +100 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP68
    IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
  • Maat M25
  • Klembereik 13 ... 18 mm
  • Brede kruishoeken 36,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabelwartels) Polyamide (PA)
  • Kleur (kabelwartel) RAL 7035 (lichtgrijs)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 209,3 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 39174000
  • GTIN 5713140123939
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较