配套产品
配套产品
型号: 08 91 409 0109 B0
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 5,0m
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
类型 2, 公头 (基础设施侧)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 08 91 409 0109 B0
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Element 充电电缆
  • Specyfikacje 直式电缆
  • Tryb ładowania Mode 3
  • Złącze 1
    类型 2
    母头 (车辆侧)
  • Złącze 2
    类型 2
    公头 (基础设施侧)
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Konstrukcja rdzenia 5x 4 mm² + 0.5 mm²
  • Metoda przyłączenia
    压接针
    不可分离
  • Liczba faz 3
  • Liczba kontaktów 7
  • Liczba kontaktów sygnałowych 2
  • Liczba kontaktów mocy 5
  • Konfiguracja kontaktów
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Szczegóły 也可根据要求提供带客户特别徽标的产品。
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy (sygnał) 2 A
  • Napięcie znamionowe (sygnał) 30 V
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 32 A
  • Napięcie znamionowe (zasilanie) 480 V
  • Rodzaj prądu AC
  • Moc ładowania ‌ 22 kW
  • Rezystancja kodowania ‌220 Ω PE 和 PP 之间
  • Temperatura otoczenia
    -30 ... +50 °C 操作中
    -40 ... +80 °C 储存/运输
  • Ciśnienie powietrza ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Siła łączenia < 100 N
  • Siła wycofania < 100 N
  • Ilość łączeń ≥ 10,000
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP44 插配状态
  • Średnica przewodu 14.55 mm ± 0.35 mm
  • Minimalny promień gięcia 9x 电缆直径 (反复弯曲)
  • Rezystancja przewodnika @ 20 °C
    ≤4.14 Ω/km @ 4 mm²
    ≤39 Ω/km 0.5 mm² 时
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 聚酰胺 (PA)
  • Kolor (wkład) 黑色
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • Powierzchnia (kontakty) 镀银
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) 聚酰胺 (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) 黑色
  • Materiał (pokrywy) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Materiał (przewodu) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Kolor (kabel) 黑色
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS zwolnienia 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 62196-1
    IEC 62196-2
    IEC 61851-1
    IEC 62893
  • Certyfikaty
    CE
    VDE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 2.365 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713141063548
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较