登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
7/8ʺ
21 04 116 1505
型号: 21 04 116 1505
Cicular Connector w. Harax 7/8" L5 M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA), 热塑性聚氨酯 (TPU)
插针: 5
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
额定电流: 10 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌, 热塑性聚氨酯 (TPU)
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 21 04 116 1505
Cicular Connector w. Harax 7/8" L5 M
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók 7/8ʺ
Elem
Kábelcsatlakozó
Specifikáció
Egyenes
Verzió
Lezárási mód
HARAX
®
csatlakoztatási technológia
Fajta
Apa
Árnyékolás
Nem árnyékolt
Érintkezők száma
5
Rögzítés típusa
Csavaros rögzítés
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0,75 ... 1,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 18 ... AWG 16
Vezeték külső átmérője
≤ 2,8 mm
Névleges áramerősség
10 A
Földelővezető névleges feszültsége
230 V
Névleges feszültség vezető-vezető
400 V
Névleges impulzus feszültség
4,8 kV
Szennyeződési fok
3
Túlfeszültség kategória
III
Szigetelés ellenállása
>10
8
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Meghúzási nyomaték
1,5 Nm
Csavarkulcs mérete (recézett csavar / recézett anya)
22
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 illesztett feltétel
Kábel átmérője
6,8 ... 12,5 mm
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Poliamid (PA)
Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Poliamid (PA)
Présöntött cink
Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Nikkel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
8,944 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140139831
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors