5
Tools
1
饰品
1
备件
3
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 212 1306
型号: 21 03 212 1306
circular Connector w. Harax M12 L3 M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式, 偏差插针布局
公头
A编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 3
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.34 ... 0.75 mm²
额定电流: 4 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 212 1306
circular Connector w. Harax M12 L3 M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
1
Accessories
1
Pièce détachée
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
Conectores circulares M12
Identificación
M12-L
Elemento
Conector de cable
Especificaciones
Recto
Configuración de contacto desviador
Versión
Método de terminación
Tecnología de conexión
HARAX
®
Tipo
Macho
Blindaje
No blindado
Número de contactos
3
Configuración de contacto
1, 3, 4
Codificación
Codificación A
Tipo de bloqueo
Bloqueo por tornillo
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,34 ... 0,75 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 22 ... AWG 18
Diámetro exterior de cable
≤ 2,6 mm
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
50 V
Voltaje de choque nominal
1,5 kV
Nivel de contaminación
3
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
0.6 Nm
Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada)
17
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Diámetro de cable
6 ... 8 mm
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (inserto)
ポリアミド (PA)
Material (contactos)
真鍮
Superficie (contactos)
Auメッキ、下地Ni 嵌合側
Material (carcasa/base)
ポリアミド (PA)
亜鉛ダイカスト
RoHS
適合(適用除外品)
Exenciones RoHS
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
Estado ELV
適合(適用除外品)
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
含まず
Sustancias REACH ANNEX XIV
含まず
Sustancias REACH SVHC
はい
Sustancias REACH SVHC
鉛
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la Proposición California 65
はい
Sustancias de la Proposición California 65
鉛
ニッケル
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
33,59 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140137271
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors