登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Herramientas
...
Engaste
Accesorios
09 99 000 0867
型号: 09 99 000 0867
Crimp die 70mm² for 120 kN tool
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接模具
用于120 kN工具
导体截面积: 70 mm²
注释
比较
型号: 09 99 000 0867
Crimp die 70mm² for 120 kN tool
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Herramientas
Tipo de herramienta
Matriz de ponchado
Descripción de la herramienta
para herramienta de 120 kN
Versión
Detalles
Identificación 16
TC 200, TC 250, TC 350, TC 650
Anchura de presión 13 mm
Contenidos del paquete
Suministrado en par
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
70 mm²
Ciclos de limpieza / inspección
100
Ciclos de comprobación de ponchado
1.000
Ciclos de servicio técnico / mantenimiento
35.000
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
DIN 46235
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
229 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
82073090
GTIN
5713140108103
eCl@ss
21.043.852,00
ETIM
EC001282
UNSPSC 24.0
27112820
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found