配套产品
配套产品
Werkzeuge
4
型号: 21 01 010 0022
Crimpflange set
Crimpflange set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰组合
注释
比较
型号: 21 01 010 0022
Crimpflange set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Werkzeuge
4
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 Slim Design
  • 附件种类 压接法兰组合
版本
  • 详细资料 浩亭为客户的电缆提供测试服务并定义最佳压接法兰及套管组合。
技术参数
  • 环境温度 -40 ... +85 °C
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0.68 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140236295
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较