SIMATIC MICRO-DRIVE
子类别
Filters
  • 应用领域
    Select a value Reset filter
    • 用于制动闸连接
      20
    • 用于混合功能
      50
    • 用于编码器连接
      20
    • 用于马达连接
      20
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x 0.5 mm²
      10
    • 2x 0.5 mm²
      10
    • 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
      30
    • 4x 2.5 mm²
      10
    • 4x 4.0 mm²
      10
    • 6x 2x 0.25 mm²
      10
    • 6x 2x 0.34 mm²
      10
    • CH [>2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
      20
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 针
      20
    • 12 针
      20
    • 4 针
      10
    • 6 针
      10
    • 7 针
      10
    • LP 14 + 3 针
      10
    • M12
      20
    • M16
      30
    • M17
      10
    • M23
      10
    • 圆型(母头)9 针
      10
    • 母头
      60
    • 母头 弯式
      10
    • 线端套筒
      20
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 针
      30
    • LD 7 针
      5
    • LP 14 + 7 针
      20
    • LP 14 针
      20
    • LP 3 针
      15
    • M12
      15
    • M16
      15
    • 母头
      30
    • 线端套筒
      20
  • 特点
    Select a value Reset filter
    • 兼容拖动链
      60
    • 绞线
      50
    • 高度灵活性
      60
  • 规格
    Select a value Reset filter
    • 两端预接
      110
110 products (of 110)
1/4
比较
0
排序方式
Filters
0