Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Hőre lágyuló műanyag
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Hossz
41,15 mm
Szélesség
67,41 mm
Magasság
19 mm
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. a) / 6. a) I.: Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig / Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig, illetve a szakaszosan tűzihorganyzott acélban, legfeljebb 0,2 tömegszázalék ólomtartalomig
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1