配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
6
型号: 09 67 000 5476
D-Sub, FE AWG 22-26 crimp cont
D SUB FE turned contact_AWG 22-26_PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
AWG 26 ... AWG 22
注释
比较
Crimp Advisor
免费样品
型号: 09 67 000 5476
D-Sub, FE AWG 22-26 crimp cont
注释
比较
Crimp Advisor
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
6
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 D-Sub
  • 标识 标准
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.13 ... 0.33 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 剥线长度 4.5 mm
  • 性能等级
    1
    acc. to CECC 75301-802
材料特性
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Noble metal over Ni
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.226 g
  • 原产国 瑞士
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140086593
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
HARTING News 2020
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® Q
Han® F+B
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Chapter Han-Brid®
Chapter Han-Com®
Chapter Han-Modular®
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较