登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
9
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Conexiune card de extensie
09 56 452 7612
型号: 09 56 452 7612
D SUB HD FE RA 62P PL3_4-40 NUT AND
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 62
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 452 7612
D SUB HD FE RA 62P PL3_4-40 NUT AND
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
D-Sub
Identificare
High Density
Element
Conector
Descrierea contactului
Ştanţat
Unghiular
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie cu lipire în val
Gen
Mamă
Mărime
D-Sub 4
Număr de contacte
62
Fixare PCB
Cu blocare placă
Tip blocare
Flanşă de fixare cu filet 4-40 UNC
Caracteristici tehnice
Distanţa între rânduri
1,98 mm
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2,41 mm
Curent nominal
2 A
Distanţă în aer
≥ 1 mm
Distanţa în izolator
≥ 1 mm
Rezistenţă izolaţie
> 5 x 10
9
Ω
Rezistenţă de contact
< 25 mΩ
Moment de strângere
≤0,6 Nm Blocare cu şurub de tip mamă
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Nivel de performanţă
3
Cicluri de cuplare
≥ 50
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosime PCB
1,6 mm
Înălţimea de instalare
6,3 mm
Hot plugging
Nu
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă (PBTP)
Carcasă: oţel, placat cu nichel
Culoare (inserţie)
Negru
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
DIN 41652
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
50
Masă netă
22,3 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140072091
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found