Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Tools
3
Numéro d‘article: 09 56 000 8155
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Mâle
Alliage de cuivre
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 56 000 8155
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
1
Werkzeuge
3
détails du produit
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification High Density
  • Type de contact Contact à sertir
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Processus de fabrication Contacts estampés
  • Contenu du kit
    10000 pièces sur bobine
    Déroulement à gauche
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,14 ... 0,22 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • Diamètre extérieur ≤1,38 mm
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Classe de performance
    NM 30 (S4)
    1
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Épaisseur de la couche ≥ 0,76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1.065 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140070882
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations
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
Comparer