Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Tools
3
Codice prodotto: 09 56 000 8165
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Maschio
Lega di rame
Sezione conduttori: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 56 000 8165
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Tools
3
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie D-Sub
  • Identificazione High Density
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Processo produttivo Contatti stampati
  • Confezione
    Bobina da 500 pezzi
    Svolgimento sinistro
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,14 ... 0,22 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • Diametro esterno del cavo ≤1,38 mm
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Classe di lavoro
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Spessore strati ≥ 0,76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 78,9 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140070905
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni
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
Confronta